ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃Vカットエンドミル

通常単価(税別)
4,725円~118,800円
税込単価
5,198円~130,680円
通常出荷日:1日目

【特長】・面取り・側面加工・コンタリングがこの1本で可能!・ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切り屑の排出...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

用途詳細

最小発注数量
穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他
60
3
3mm
50
9
面取り・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
90
3
3mm
50
9
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
120
3
3mm
50
9
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他
60
4
4mm
50
12
面取り・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
90
4
4mm
50
12
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
120
4
4mm
50
12
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他
60
5
5mm
70
15
面取り・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
90
5
5mm
70
15
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
120
5
5mm
70
15
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他
60
6
6mm
70
16
面取り・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
90
6
6mm
70
16
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
120
6
6mm
70
16
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他
60
8
8mm
85
20
面取り・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
90
8
8mm
85
20
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
120
8
8mm
85
20
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他
60
10
10mm
90
22
面取り・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
90
10
10mm
90
22
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
120
10
10mm
90
22
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他
60
12
12mm
100
25
面取り・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
90
12
12mm
100
25
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
120
12
12mm
100
25
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他
60
16
16mm
120
32
面取り・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
90
16
16mm
120
32
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
120
16
16mm
120
32
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他
60
20
20mm
140
40
面取り・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
90
20
20mm
140
40
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他
120
20
20mm
140
40
V溝加工・面取り・センタリング位置決め・側面加工&面取り・コンタリング加工
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,725円
( 5,198円 )
1日目
4,725円
( 5,198円 )
1日目
4,725円
( 5,198円 )
1日目
5,832円
( 6,415円 )
1日目
5,832円
( 6,415円 )
1日目
5,832円
( 6,415円 )
1日目
5,832円
( 6,415円 )
1日目
5,832円
( 6,415円 )
1日目
5,832円
( 6,415円 )
1日目
5,832円
( 6,415円 )
1日目
5,832円
( 6,415円 )
1日目
5,832円
( 6,415円 )
1日目
12,556円
( 13,812円 )
1日目
12,556円
( 13,812円 )
1日目
12,556円
( 13,812円 )
1日目
18,000円
( 19,800円 )
1日目
18,000円
( 19,800円 )
1日目
18,000円
( 19,800円 )
1日目
26,776円
( 29,454円 )
1日目
26,776円
( 29,454円 )
1日目
26,776円
( 29,454円 )
1日目
81,676円
( 89,844円 )
1日目
81,676円
( 89,844円 )
1日目
81,676円
( 89,844円 )
1日目
118,800円
( 130,680円 )
1日目
118,800円
( 130,680円 )
1日目
118,800円
( 130,680円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面取り・側面加工・コンタリングがこの1本で可能!
・ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切り屑の排出も良好で切削性能抜群です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ザ・)カットミル 超硬2枚刃Vカットエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃Vカットエンドミル
超硬2枚刃 90°マルチ面取りミル
5枚刃バリレス面取りエンドミル 90° レギュラー
超硬表裏ミニチャンファーミル(90°)MCS レギュラータイプ
HY-BCC 裏面取り用超硬エンドミル
エンドミル ハード1面達 SFSV形
メーカーTHE CUTインプラス7 LEADERSインプラスオーエスジーダイジェット
通常価格4,725円-6,808円 -8,774円 -6,480円 -7,738円 -10,007円 -
通常出荷日1日目2日目3日目2日目1日目〜1日目〜
カウンターシンク××××××
刃数225343
外周刃有無有有無無無無
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼
工具材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト