ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 座繰り径・大径

    ~mm
  • 適用ネジ径

  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ1(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ2(mm)

    ~mm
  • 寸法 Ds(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ノンコート ハイス ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS

通常単価(税別)
3,000円~13,366円
税込単価
3,300円~14,703円
通常出荷日:1日目

皿小ネジ用の穴あけ加工とザグリ加工の2工程が同時に加工できて便利です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

適用ネジ径

寸法 d

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 ℓ1

(mm)

寸法 ℓ2

(mm)

寸法 Ds

(mm)

最小発注数量
6.5
M3
3.4
65
13
31
6
1個
8.5
M4
4.5
70
15
35
6
1個
10.5
M5
5.5
80
20
45
8
1個
12.5
M6
6.6
90
25
55
10
1個
16.5
M8
9
100
28
62
12
1個
21
M10
11
100
36
65
12
1個
25
M12
14
120
39.5
75
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000円
( 3,300円 )
1日目
3,310円
( 3,641円 )
1日目
3,950円
( 4,345円 )
1日目
4,422円
( 4,864円 )
1日目
5,733円
( 6,306円 )
1日目
10,252円
( 11,277円 )
1日目
13,366円
( 14,703円 )
1日目

詳細情報

基本情報

皿小ネジ用の穴あけ加工とザグリ加工の2工程が同時に加工できて便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンコート ハイス ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンコート ハイス ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS
ノンコート ハイス ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR
段付ドリル 六角穴付ボルト用 TSRMMシリーズ
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V
ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス
メーカーTHE CUTTHE CUTトラスコ中山THE CUTTHE CUTフクダ精工
通常価格3,000円-3,000円 -9,204円 -3,360円 -3,360円 -3,752円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
座繰り用途皿ネジ用(ドリル付)六角穴付きボルト用(ドリル付)六角穴付きボルト用(ドリル付)皿ネジ用(ドリル付)六角穴付きボルト用(ドリル付)皿ネジ用(ドリル付)
シャンク仕様ストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
刃材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
先端角度(°)118118-118135-
コーティングノンコートノンコート-TiAlNTiAlN-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト