ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

2枚刃ボールエンドミル 高硬度鋼高精度加工用 MSBSH230

通常単価(税別)
3,533円~6,375円
税込単価
3,886円~7,013円
通常出荷日:2日目

プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に荒取りから仕上げ加工までの工程別切削条件表で、より安...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

商品コード

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
0.1
0.1
0.05
4
45
±3
08-00502-00005
-0.008~0mm
12
1個
0.15
0.15
0.075
4
45
±3
08-00502-00007
-0.008~0mm
12
1個
0.2
0.2
0.1
4
45
±3
08-00502-00010
-0.008~0mm
12
1個
0.4
0.6
0.2
4
45
±3
08-00502-00020
-0.008~0mm
12
1個
0.6
0.9
0.3
4
45
±3
08-00502-00030
-0.008~0mm
12
1個
0.8
1.2
0.4
4
45
±3
08-00502-00040
-0.008~0mm
12
1個
1
1.5
0.5
4
45
±3
08-00502-00050
-0.008~0mm
12
1個
0.3
0.3
0.15
4
45
±3
08-00502-00015
-0.008~0mm
12
1個
0.5
0.8
0.25
4
45
±3
08-00502-00025
-0.008~0mm
12
1個
1.5
2.3
0.75
4
45
±5
08-00502-00075
-0.008~0mm
12
1個
2
3
1
4
45
±5
08-00502-00100
-0.008~0mm
12
1個
3
5
1.5
6
60
±5
08-00502-00150
-0.01~0mm
12
1個
4
6
2
6
60
±5
08-00502-00200
-0.01~0mm
12
1個
5
8
2.5
6
60
±5
08-00502-00250
-0.01~0mm
12
1個
6
10
3
6
60
±5
08-00502-00300
-0.01~0mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,375円
( 7,013円 )
2日目
6,375円
( 7,013円 )
2日目
5,258円
( 5,784円 )
2日目
4,085円
( 4,494円 )
2日目
3,993円
( 4,392円 )
2日目
3,809円
( 4,190円 )
2日目
3,533円
( 3,886円 )
2日目
5,126円
( 5,639円 )
2日目
4,085円
( 4,494円 )
2日目
3,809円
( 4,190円 )
2日目
3,533円
( 3,886円 )
2日目
4,863円
( 5,349円 )
2日目
4,863円
( 5,349円 )
2日目
5,258円
( 5,784円 )
2日目
5,258円
( 5,784円 )
2日目

詳細情報

基本情報

プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に荒取りから仕上げ加工までの工程別切削条件表で、より安心して加工可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃ボールエンドミル 高硬度鋼高精度加工用 MSBSH230のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2枚刃ボールエンドミル 高硬度鋼高精度加工用 MSBSH230
MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル
AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/ショートタイプ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
AE-BM-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高能率型4刃
メーカー日進工具日進工具オーエスジーミスミミスミオーエスジー
通常価格3,533円-2,935円 -3,354円 -1,560円 -1,320円 -5,671円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 曲面 / R溝側面 / 曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト