ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

4枚刃ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用 MHDSH445R

通常単価(税別)
10,122円~13,014円
税込単価
11,134円~14,315円
通常出荷日:2日目

【特長】・4枚刃で刃長は2D、3Dタイプをラインアップ(D≧3)・無限コーティングプレミアムPlusで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

商品コード

最小発注数量
1
2
0.1
08-00439-10012
1個
1.5
3
0.1
08-00439-15012
1個
2
4
0.1
08-00439-20012
1個
3
6
0.2
08-00439-30022
1個
3
6
0.3
08-00439-30032
1個
3
6
0.5
08-00439-30052
1個
3
9
0.2
08-00439-30023
1個
3
9
0.3
08-00439-30033
1個
3
9
0.5
08-00439-30053
1個
4
8
0.2
08-00439-40022
1個
4
8
0.3
08-00439-40032
1個
4
8
0.5
08-00439-40052
1個
4
12
0.2
08-00439-40023
1個
4
12
0.3
08-00439-40033
1個
4
12
0.5
08-00439-40053
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,122円
( 11,134円 )
2日目
10,122円
( 11,134円 )
2日目
10,122円
( 11,134円 )
2日目
11,699円
( 12,869円 )
2日目
11,699円
( 12,869円 )
2日目
11,699円
( 12,869円 )
2日目
11,896円
( 13,086円 )
2日目
11,896円
( 13,086円 )
2日目
11,896円
( 13,086円 )
2日目
12,619円
( 13,881円 )
2日目
12,619円
( 13,881円 )
2日目
12,619円
( 13,881円 )
2日目
13,014円
( 14,315円 )
2日目
13,014円
( 14,315円 )
2日目
13,014円
( 14,315円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃で刃長は2D、3Dタイプをラインアップ(D≧3)
・無限コーティングプレミアムPlusで70HRCの高硬度鋼にも長寿命
・剛性を高める多刃設計で加工精度を改善
・シャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用 MHDSH445Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用 MHDSH445R
6枚刃ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用 MHDSH645R
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/スタブタイプ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/レギュラータイプ
VFFDRB 高硬度鋼加工用 インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル
メーカー日進工具日進工具ミスミミスミミスミ三菱マテリアル
通常価格10,122円-13,275円 -3,820円 -3,080円 -4,960円 -12,598円 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝---平面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材高硬度鋼HRC61~高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト