ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスオープンシューズボックス

通常単価(税別)
145,106円~259,906円
税込単価
159,617円~285,897円
通常出荷日:6日目

【特長】・フリータイプのステンレスシューズボックスとなります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 収納数(人用)

  • 高さ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

収納数

(人用)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
12
930
1列3段
1個
16
1210
1列4段
1個
24
1770
1列6段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,106円
( 159,617円 )
6日目
193,334円
( 212,667円 )
6日目
259,906円
( 285,897円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリータイプのステンレスシューズボックスとなります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスオープンシューズボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスオープンシューズボックス
3足収納シューズボックス
シューズボックス(オープンフリータイプ)
シューズボックス(最下段取り外しタイプ)
オープンステンレスシューズボックス BS
扉付 シューズボックス 鍵無 BST6
メーカー三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器
通常価格145,106円-135,730円57,649円 -62,500円 -172,211円 -69,345円 -
通常出荷日6日目6日目5日目5日目6日目6日目
商品タイプシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックス
種類オープンタイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプ扉付タイプ
間口(mm)9001075900900-1532
奥行(mm)330350330330330350
付属品中棚付、アジャスター付中棚2枚付、アジャスター付中棚付、アジャスター付アジャスター付中棚付、アジャスター付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト