ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズボックス オープンロッカー BR・BRW

通常単価(税別)
43,728円~138,919円
税込単価
48,101円~152,811円
通常出荷日:6日目

【特長】・オープンタイプのシューズボックスです・靴の出し入れが多い場所でのご利用に便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 収納数(人用)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

収納数

(人用)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
4
620
400
900
2列2段
1個
12
900
400
1800
2列6段
1個
15
900
400
1800
3列5段
1個
18
900
400
1800
3列6段
1個
20
1800
400
1172
5列4段
1個
18
1800
400
1307
6列3段
1個
6
1212
500
900
3列2段
1個
12
1800
400
900
4列3段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,728円
( 48,101円 )
6日目
92,867円
( 102,154円 )
6日目
96,055円
( 105,661円 )
6日目
98,849円
( 108,734円 )
6日目
132,350円
( 145,585円 )
6日目
138,919円
( 152,811円 )
6日目
79,307円
( 87,238円 )
6日目
106,222円
( 116,844円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンタイプのシューズボックスです
・靴の出し入れが多い場所でのご利用に便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズボックス オープンロッカー BR・BRWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズボックス オープンロッカー BR・BRW
シューズボックス BEM
3足収納シューズボックス
ステンレスオープンシューズボックス
オープンステンレスシューズボックス BS
シューズボックス(オープンフリータイプ)
メーカー三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器
通常価格43,728円-34,119円 -135,730円145,106円 -172,211円 -57,649円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目
商品タイプシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックス
種類オープンタイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプ
付属品ネームプレート付アジャスター付中棚2枚付、アジャスター付中棚付、アジャスター付中棚付、アジャスター付中棚付、アジャスター付
鍵なしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト