ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズボックス BEM

通常単価(税別)
34,119円~134,939円
税込単価
37,531円~148,433円
通常出荷日:6日目

【特長】・スリッパ用のシューズボックスとなります【用途】・室内でのスリッパ保管にご利用いただけます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 収納数(人用)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

収納数

(人用)

間口

(mm)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
12
465
790
1列6段
1個
24
465
1480
1列12段
1個
60
880
1825
1列15段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,119円
( 37,531円 )
6日目
54,698円
( 60,168円 )
6日目
134,939円
( 148,433円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリッパ用のシューズボックスとなります
【用途】
・室内でのスリッパ保管にご利用いただけます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズボックス BEMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズボックス BEM
扉付 シューズボックス BRT
シューズボックス(オープンフリータイプ)
シューズボックス(スリッパ入れ)
3足収納シューズボックス
シューズボックス(オープンタイプ・ネームプレート付)
メーカー三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器
通常価格34,119円-66,756円 -57,649円 -68,627円 -135,730円54,054円 -
通常出荷日6日目6日目5日目5日目6日目5日目
商品タイプシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックス
種類オープンタイプ扉付タイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプ
奥行(mm)300400330300350400
用途スリッパ対応-----
付属品アジャスター付中棚付、扉付中棚付、アジャスター付アジャスター付中棚2枚付、アジャスター付ネームプレート付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト