ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズトレー

通常単価(税別)
3,959円
税込単価
4,355円
通常出荷日:6日目

【特長】・シューズロッカー用オプショントレーです【商品仕様】・樹脂製

  • 商品タイプ
    関連用品
  • 間口 (mm)
    241
  • 奥行 (mm)
    332
  • 高さ (mm)
    60
  • 仕様
    樹脂製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 適合ロッカーはそれぞれ商品ページをご確認の上お買い求めください。

型番:

L-87M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-87Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
間口(mm)
241
奥行(mm)
332
高さ(mm)
60
仕様
樹脂製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-87M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,959円
( 4,355円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シューズロッカー用オプショントレーです
【商品仕様】
・樹脂製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 適合ロッカーはそれぞれ商品ページをご確認の上お買い求めください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズトレーの型番L-87Mのページです。 型番L-87Mに関する仕様情報を記載しております。
シューズトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズトレー
3足収納シューズボックス
長靴用トレーボックス(可動トレー付)
シューズボックス(オープンフリータイプ)
扉付 シューズボックス 鍵無 BST6
扉付 シューズボックス 鍵付 BST6
メーカー三島精器三島精器東洋事務器工業三島精器三島精器三島精器
通常価格3,959円135,730円63,671円57,649円 -69,345円 -75,532円 -
通常出荷日6日目6日目16日目5日目6日目6日目
商品タイプ関連用品シューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックス
間口(mm)241107590090015321532
奥行(mm)332350380330350350
高さ(mm)601775----
仕様樹脂製4列3段----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました