17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンステンレスシューズボックス BS

通常単価(税別)
169,709392,405
税込単価
186,680431,646
通常出荷日:6日目

【特長】・オープンタイプのステンレス製シューズボックスです【商品仕様】・材質:SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 収納数(人用)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

収納数

(人用)

間口

(mm)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
12
758
1055
3列4段
1個
16
999
1055
4列4段
1個
20
999
1295
4列5段
1個
20
1240
1055
5列4段
1個
24
999
1535
4列6段
1個
24
1481
1055
6列4段
1個
12
999
1073
4列3段
1個
24
1481
1399
6列4段
1個
25
1240
1725
5列5段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,709
( 186,680 )
6日目
225,873
( 248,460 )
6日目
275,316
( 302,848 )
6日目
275,316
( 302,848 )
6日目
299,848
( 329,833 )
6日目
299,848
( 329,833 )
6日目
220,734
( 242,807 )
6日目
374,608
( 412,069 )
6日目
392,405
( 431,646 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンタイプのステンレス製シューズボックスです
【商品仕様】
・材質:SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンステンレスシューズボックス BSのレビュー
この商品のレビューはありません

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト