ファクトリーサプライ用品技術窓口

3足収納シューズボックス

通常単価(税別)
133,506
税込単価
146,857
通常出荷日:6日目

【特長】・オープンタイプのシューズボックスです・靴の出し入れが多い場所でのご利用に便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BS-LL12T4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-LL12T4の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズボックス
種類
オープンタイプ
収納数(人用)
12
間口(mm)
1075
奥行(mm)
350
高さ(mm)
1775
仕様
4列3段
付属品
中棚2枚付、アジャスター付
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-LL12T4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,506
( 146,857 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンタイプのシューズボックスです
・靴の出し入れが多い場所でのご利用に便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3足収納シューズボックスの型番BS-LL12T4のページです。 型番BS-LL12T4に関する仕様情報を記載しております。
3足収納シューズボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3足収納シューズボックス
扉付 シューズボックス 鍵無 BST6
扉付 シューズボックス 鍵付 BST6
ステンレスオープンシューズボックス
扉付 シューズボックス 鍵無 BST3・BST-SP3
扉付 シューズボックス 鍵付 BST3・BST-SP3
メーカー三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器
通常価格133,50669,856 -76,196 -142,810 -43,919 -47,297 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックス
種類オープンタイプ扉付タイプ扉付タイプオープンタイプ扉付タイプ扉付タイプ
収納数(人用)12-----
間口(mm)107515321532900--
奥行(mm)350350350330350350

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました