ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

超硬バー MPシリーズ

通常単価(税別)
15,505円
税込単価
17,056円
通常出荷日:4日目

【特長】・自動機向け刃先ジオメトリを採用しています・裏面のバリ取り、面取りの他に、交差穴のバリ取りにも...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MP59C-116ST-150L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MP59C-116ST-150Lの仕様・寸法情報

JANコード
4526587420056
トラスココード
419-7717
角度(°)
90
形状
円筒型(スパイラルカット)
軸径(mm)
6
全長(mm)
150.0
質量(g)
47
オール超硬/ロー付
ロー付け
刃径(mm)
16.0
刃長(mm)
5.0

型番リスト

表示件数
型番
MP59C-116ST-150L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,505円
( 17,056円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動機向け刃先ジオメトリを採用しています
・裏面のバリ取り、面取りの他に、交差穴のバリ取りにも最適です
・ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します
・切れ味重視のノンコートです
【用途】
・マシン・ロボット用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬バー MPシリーズの型番MP59C-116ST-150Lのページです。 型番MP59C-116ST-150Lに関する仕様情報を記載しております。
超硬バー MPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー MPシリーズ
MRA超硬バー CSセット
MRA超硬バー セット
MRA超硬バーセット
超硬バー Cスパイラルシリーズ
MRA超硬バー Eシリーズ
メーカーMRAMRAMRAMRAMRAMRA
通常価格15,505円26,529円21,497円8,289円3,264円 -5,652円 -
通常出荷日4日目7日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目
JANコード4526587420056452658700295545265873799274526587379934--
トラスココード419-7717523-3119835-8351835-8352--
角度(°)90-----
形状円筒型(スパイラルカット)円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパー(先丸)、球----
軸径(mm)66-368
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました