ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LSベルハンマーGP Special 原液ボトル

通常単価(税別)
3,778
税込単価
4,156
通常出荷日:5日目

【特長】・極圧潤滑(EP潤滑)製品のなかで世の中のメーカー様が挑んだことのない極圧剤の配合量により潤滑...

詳細を確認
  • 個人宅への直送は不可です。法人・事業所名義のみ直送対応可能です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LSGP14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSGP14の仕様・寸法情報

JANコード
4560401500654
トラスココード
698-6592
使用温度範囲(℃)
-15~200
琥珀
容量(ml)
80
質量(g)
87.000

型番リスト

表示件数
型番
LSGP14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,778
( 4,156 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極圧潤滑(EP潤滑)製品のなかで世の中のメーカー様が挑んだことのない極圧剤の配合量により潤滑剤としての究極系製品です
【用途】
・バイクのメンテナンスに

ご注意

  • 個人宅への直送は不可です。法人・事業所名義のみ直送対応可能です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LSベルハンマーGP Special 原液ボトルの型番LSGP14のページです。 型番LSGP14に関する仕様情報を記載しております。
LSベルハンマーGP Special 原液ボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト