ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アダプター AD-029FV-3

通常単価(税別)
1,762円
税込単価
1,938円
通常出荷日:4日目

【特長】・適合機種に記載の製品を除くUSB充電式製品に使用可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-029FV-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-029FV-3の仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4950654051704
トラスココード
652-7413
奥行(mm)
56.5
高さ(mm)
24
品名
アダプター
幅(mm)
31.9
質量(g)
35.000
適合機種
GH-200RG、GH-103RG、GH-100RG、GH-003RG、GZ-103SU、GZ-600シリーズを除く
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD-029FV-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,762円
( 1,938円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合機種に記載の製品を除くUSB充電式製品に使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプター AD-029FV-3の型番AD-029FV-3のページです。 型番AD-029FV-3に関する仕様情報を記載しております。
アダプター AD-029FV-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプター AD-029FV-3
無段階調色ワークライト
GANZ GZ-3シリーズ用スタンド
充電式LEDハンディライト レクシード
防爆LED作業灯 GZ-BA30
LEDワークライト Ganz(充電式)
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格1,762円10,285円6,881円4,763円21,965円10,707円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目4日目
色ブラックブラック黄色---
JANコード495065405170449506540515064950654043129495065405281749506540377464950654053036
トラスココード652-7413581-9088161-3750696-1493819-3857698-9909
奥行(mm)56.538-126.333.529
高さ(mm)24131.5182019.9220182
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました