ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LEDワークライト Ganz(充電式)

通常単価(税別)
10,317円
税込単価
11,349円
通常出荷日:4日目

【特長】・面発光LEDによるワイドな照射範囲です。・GZ-121/GZ-122/GZ-123の後継機種...

詳細を確認
  • 光を直接目に当てないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GZ-133
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GZ-133の仕様・寸法情報

JANコード
4950654053036
トラスココード
698-9909
奥行(mm)
29
高さ(mm)
182
幅(mm)
55
質量(g)
220.000
材質1
ABS/PC
最大点灯時間(h)
4(COB強)
明るさ(lm)
830(COB強)
充電時間(時間)
6
使用電池
リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)

型番リスト

表示件数
型番
GZ-133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,317円
( 11,349円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面発光LEDによるワイドな照射範囲です。
・GZ-121/GZ-122/GZ-123の後継機種です。
・ハンディライトとしても使用可能なトップライト搭載です。
・180度可動式背面マグネット付きフックスタンド搭載です。
・タイプC充電端子へ変更しています。
・高演色(RA90)光源使用してます。
【用途】
・夜間の作業現場や屋内の点検作業に。
【材質】
・ABS/PC

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDワークライト Ganz(充電式)の型番GZ-133のページです。 型番GZ-133に関する仕様情報を記載しております。
LEDワークライト Ganz(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDワークライト Ganz(充電式)
GENTOS COB LED登載充電式ワークライト
充電式LEDハンディライト レクシード
無段階調色ワークライト
防爆LED作業灯 GZ-BA30
アダプター AD-029FV-3
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格10,317円6,213円4,763円9,934円20,158円1,762円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
JANコード495065405303649506540436174950654052817495065405150649506540377464950654051704
トラスココード698-9909197-9050696-1493581-9088819-3857652-7413
奥行(mm)2921.4126.33833.556.5
高さ(mm)182157.519.9131.522024
幅(mm)5530.519.9129.06831.9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました