ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セーバーソーブレード スポット湾曲バイメタル 金属中厚物用【5個入り】

通常単価(税別)
4,857
税込単価
5,343
通常出荷日:4日目

【特長】・根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します・3×3コンビ刃がスピードと耐久...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608658996
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

2608658996の仕様・寸法情報

JANコード
4059952622415
トラスココード
688-6663
厚さ(mm)
1.1
山数
14+16+18
全長(mm)
300
有効刃長(mm)
280
質量(g)
302.000
材質1
バイメタル鋼
種類
●バイメタル鋼
切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属
3~8
切断能力(mm)ステンレス管・チャンネル
10~250
パック入数(枚)
5

型番リスト

表示件数
型番
2608658996
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,857
( 5,343 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します
・3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します
・ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました
・5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです
・25mm幅広設計だからまっすぐ切れます
・中厚物用
・5本入り
【用途】
・軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断に
【材質】
・バイメタル鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード スポット湾曲バイメタル 金属中厚物用の型番2608658996のページです。 型番2608658996に関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーブレード スポット湾曲バイメタル 金属中厚物用のレビュー
この商品のレビューはありません

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト