ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

通常単価(税別)
11,509
税込単価
12,660
通常出荷日:7日目

【特長】・作業能率が上がるショックレス構造です。【用途】・摘要:機械等の修理、組立 木製品の組立   ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PXUK-05SG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PXUK-05SGの仕様・寸法情報

呼称
5ポンド
JANコード
4963360204913
トラスココード
408-1041
質量(g)
2400.0
材質1
頭部:ウレタン樹脂
材質2
柄:グラスファイバー
頭径(mm)
79
頭長(mm)
152
全長(mm)(mm)
360
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PXUK-05SG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,509
( 12,660 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業能率が上がるショックレス構造です。
【用途】
・摘要:機械等の修理、組立 木製品の組立   杭打ち
【材質】
・頭部:ウレタン樹脂
・柄:グラスファイバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)の型番PXUK-05SGのページです。 型番PXUK-05SGに関する仕様情報を記載しております。
ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)
ラバーハンマー
スーパーラバーハンマー
グリーン電工レンチハンマー
杭打ちハンマー
ラバーハンマー替ヘッド
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格11,5091,5562,3874,0527,246433
通常出荷日7日目1日目1日目4日目1日目1日目
呼称5ポンド1ポンド1ポンド-8ポンド-
JANコード496336020491349633602162374963360216435496336018402449633603426844963360216732
トラスココード408-1041352-8537799-5113395-8671137-4472352-8545
質量(g)2400.04504803404000.030
材質1頭部:ウレタン樹脂頭部:天然ゴムヘッド:国産ゴム--ヘッド:天然ゴム、合成ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました