17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

カッパーポンチφ25

通常単価(税別)
10,18218,087
税込単価
11,20019,896
通常出荷日:19日目

【特長】・狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です【用途】・機械の修理・メンテナンスに【材質】・ヘッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

材質3

全長(mm)

(mm)

最小発注数量
4963360421815
707-2086
1130.0
本体:機械構造用炭素鋼
グリップ:ゴム
280
1個
4963360421822
707-2085
1960.0
本体:機械構造用炭素鋼
グリップ:ゴム
560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,182
( 11,200 )
19日目
18,087
( 19,896 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です
【用途】
・機械の修理・メンテナンスに
【材質】
・ヘッド:銅
・本体:機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッパーポンチφ25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッパーポンチφ25
アンカーハンマー
ブリスターパック ソフトハンマー用替頭50mm
ゴムハンマー
ライトンステンレスハンマー
EZショックレスハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格10,182-4,068 -2,2451,433 -8,584 -3,766 -
通常出荷日19日目1日目5日目1日目1日目〜1日目
材質1ヘッド:銅-PVC頭部:天然ゴム、合成ゴム-頭部:ナイロン(白)、高密度ポリエチレン(PE)(黄)
頭径(mm)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト