17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

あてびしハンマー

通常単価(税別)
18,40719,941
税込単価
20,24821,935
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリプロピレン柄は、しなやかで衝撃を吸収し、手に響きません【用途】・板金のならし作業・平面出...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

頭径(mm)

頭長(mm)

全長(mm)

(mm)

呼称(kg)

最小発注数量
60mm
4963360330506
260-3375
1200
頭:炭素鋼
ハンドル:ポリプロピレン
グリップ:PVC
60
80
310
1
1個
75mm
4963360330490
260-3376
2300
頭部:炭素鋼
柄:ポリプロピレン
グリップ:軟質塩化ビニール(PVC)
75
100
385
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,407
( 20,248 )
5日目
19,941
( 21,935 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン柄は、しなやかで衝撃を吸収し、手に響きません
【用途】
・板金のならし作業・平面出しなどに
・溶接後の歪み取りに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

あてびしハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あてびしハンマー
ハンマーヘッド
銅ハンマー
ゴムハンマー
ゴムハンマー BHAG
コンビハンマー
メーカーオーエッチ工業WIHAKTC(京都機械工具)オーエッチ工業TONEオーエッチ工業
通常価格18,407-960 -7,5851,433 -1,892 -815 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト