ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ダイヤモンドヤスリ S #150【5個入り】

通常単価(税別)
17,367円
税込単価
19,104円
通常出荷日:7日目

【特長】・Ni電着法によりダイヤ粒度を固定します。・密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DSST0510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

DSST0510の仕様・寸法情報

JANコード
4518007660029
トラスココード
611-6153
形状
5種類セット
全長(mm)
200
質量(g)
140.000
材質1
炭素工具鋼
柄の形状
丸
組タイプ
5本組
刃長(mm)
70
粒度(#)
150

型番リスト

表示件数
型番
DSST0510
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,367円
( 19,104円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Ni電着法によりダイヤ粒度を固定します。
・密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
・高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
・高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
【用途】
・セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
・金型の仕上げ、加工修正に。
【材質】
・炭素工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ S #150の型番DSST0510のページです。 型番DSST0510に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドヤスリ S #150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ S #150
ダイヤモンドヤスリ S #1000
ダイヤモンドヤスリ K-10
ダイヤモンドヤスリ K-8 50L
DIAシャープナー 半丸タイプ
ダイヤモンドヤスリ K-12
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格17,367円12,276円14,317円16,538円1,408円12,212円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目7日目
JANコード45180076600294518007660760451800767073845180076703704518007620511-
トラスココード611-6153611-6162611-3066611-4585852-9046-
形状5種類セット5種類セット5種類セット5種類セット-5種類セット
全長(mm)200170185200215170
質量(g)140.00080.000150.000220.00083.00090.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました