ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ダイヤモンドヤスリ K-5 セット 80L【5個入り】

通常単価(税別)
20,109円
税込単価
22,120円
通常出荷日:7日目

【特長】・Ni電着法によりダイヤ粒度を固定します。・密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

粒度(#)

最小発注数量
4518007670028
611-6199
300.000
200
1パック

5個入り

4518007670035
611-4586
300.000
400
1パック

5個入り

4518007670042
611-6164
70.000
600
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,109円
( 22,120円 )
7日目
20,109円
( 22,120円 )
7日目
20,109円
( 22,120円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Ni電着法によりダイヤ粒度を固定します。
・密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
・高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
・高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
【用途】
・セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
・金型の仕上げ、加工修正に。
【材質】
・炭素工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ K-5 セット 80Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ K-5 セット 80L
ダイヤモンドヤスリ K-8 50L
ダイヤモンドヤスリ K-12
ダイヤモンドヤスリ K-10
ダイヤモンドヤスリ S #150
ダイヤモンドヤスリ S #1000
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格20,109円16,538円12,212円14,317円17,367円12,276円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
形状5種類セット5種類セット5種類セット5種類セット5種類セット5種類セット
全長(mm)215200170185200170
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼
組タイプ5本組8本組12本組10本組5本組12本組
刃長(mm)805050507040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト