ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ダイヤモンドヤスリ K-12【5個入り】

通常単価(税別)
12,212円
税込単価
13,433円
通常出荷日:7日目

【特長】・Ni電着法によりダイヤ粒度を固定します。・密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

粒度(#)

最小発注数量
4518007671094
611-6182
200
1パック

5個入り

4518007671100
611-4547
400
1パック

5個入り

4518007671117
611-6203
600
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,212円
( 13,433円 )
7日目
12,212円
( 13,433円 )
7日目
12,212円
( 13,433円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Ni電着法によりダイヤ粒度を固定します。
・密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
・高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
・高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
【用途】
・セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
・金型の仕上げ、加工修正に。
【材質】
・炭素工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ K-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ K-12
ダイヤモンドヤスリ K-10
ダイヤモンドヤスリ K-8 50L
ダイヤモンドヤスリ S #150
ダイヤモンドヤスリ S #1000
ダイヤモンドヤスリ K-5 セット 80L
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格12,212円14,317円16,538円17,367円12,276円20,109円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
形状5種類セット5種類セット5種類セット5種類セット5種類セット5種類セット
全長(mm)170185200200170215
質量(g)90.000150.000220.000140.00080.000-
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼
組タイプ12本組10本組8本組5本組12本組5本組
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト