ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヘッドライトHLP-2504専用 充電池

通常単価(税別)
5,950円
税込単価
6,545円
通常出荷日:4日目

【特長】・HLP-2504対応充電池です。・充電池に直接充電が可能です。【用途】・ジェントスヘッドライ...

詳細を確認
  • 充電ケーブル、ACアダプターは付属していません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HW-64SBC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HW-64SBCの仕様・寸法情報

JANコード
4950654053371
トラスココード
697-9474
奥行(mm)
22
高さ(mm)
45
幅(mm)
80
質量(g)
117.000
適合機種
HLP-2504、HW-K634H
品名
専用充電池

型番リスト

表示件数
型番
HW-64SBC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,950円
( 6,545円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HLP-2504対応充電池です。
・充電池に直接充電が可能です。
【用途】
・ジェントスヘッドライト用専用充電池です。

ご注意

  • 充電ケーブル、ACアダプターは付属していません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライトHLP-2504専用 充電池の型番HW-64SBCのページです。 型番HW-64SBCに関する仕様情報を記載しております。
ヘッドライトHLP-2504専用 充電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドライトHLP-2504専用 充電池
ヘッドライト専用充電池GD-02SB
充電式LEDヘッドライト 黒色
充電式高出力COB LEDヘッドライト
充電式キーライト
充電式LEDヘッドライト グレー
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格5,950円3,770円7,685円7,615円1,738円3,536円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
JANコード4950654053371495065404784449506540516984950654053029-4950654052015
トラスココード697-9474567-9429660-8917697-2953-645-3662
奥行(mm)2214.155.933.2-31.8
高さ(mm)455051.934.3-42
幅(mm)804370126-45.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました