ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
アルミLEDライト AL-393N
トラスコ中山
通常価格(税別):3,445円~
通常出荷日:1日目
エスコ
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:1日目
GROZ
充電式LEDワークライト LED/396
GROZ
通常価格(税別):7,651円~
通常出荷日:2日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,309円~
通常出荷日:在庫品1日目
GROZ
充電式LEDハンドライト LED/390・LED/395
通常価格(税別):4,169円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A
トラスコ中山
通常価格(税別):2,153円~
通常出荷日:2日目
ELPA朝日電器
LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290
ELPA朝日電器
通常価格(税別):974円~
通常出荷日:7日目
エスコ
点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
通常価格(税別):3,730円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・本体もしくは専用充電池から充電可能です。・付属の専用充電池(GA-22)or別売りの単4アル...
詳細を確認【特長】
・本体もしくは専用充電池から充電可能です。
・付属の専用充電池(GA-22)or別売りの単4アルカリ電池×4本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。
・スイッチロック搭載です。(※後部認識灯のみ)
・Gシリーズ最軽量の180gです。
・明るさ3段階調節が可能です。
・フォーカス機能搭載です。
・GH-101RGの後継機種です。
・機能性はそのままで明るさアップとなります。
・本体、および、充電池への充電がType-C充電となりさらに使いやすくなりました。
【用途】
・夜間の作業現場に。
・屋内での点検作業に。
・暗所の手元作業で両手を使用する場合に。
【材質】
・ABS樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TJMデザインタジマツール
LEDヘルメットクリップ
4通常価格(税別):688円

ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm
3.8通常価格(税別):6,480円~

ミスミ
ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セット
0通常価格(税別):407円~

LED LENSER
レッドレンザー ヘッドライト 用充電池専用充電池
0通常価格(税別):2,390円

TJMデザインタジマツール
建築向けLEDヘッドライト Dシリーズ
0通常価格(税別):3,493円

コンテック(ライト)
アクアヘッドライト KE-180
0通常価格(税別):2,173円

GENTOS
ヘッドバンド 長さ400mm
0通常価格(税別):1,110円~

GENTOS
充電式LEDヘッドライト 黒色
0通常価格(税別):7,685円

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):3,134円~