ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LEDヘッドライト デルタピーク

通常単価(税別)
8,559円
税込単価
9,415円
通常出荷日:4日目

【特長】・非接触モーションセンサー搭載で、スイッチに触れずにON/OFFと切替が可能です。・フォーカス...

詳細を確認
  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DPX-518H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DPX-518Hの仕様・寸法情報

JANコード
4950654053012
トラスココード
697-2954
奥行(mm)
44.2
高さ(mm)
47.9
最大点灯時間(h)
670
色
黒
幅(mm)
72
明るさ(lm)
670
質量(g)
203.000
材質1
ABS樹脂
充電時間(時間)
2.5
使用電池
専用充電池(GT-05SB)、または単3アルカリ電池×3本(別売)
保護等級
IP64
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DPX-518H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,559円
( 9,415円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触モーションセンサー搭載で、スイッチに触れずにON/OFFと切替が可能です。
・フォーカスコントロールレンズ搭載で、照射面のワイド・スポットを無段階で調整可能です。
・DPX-418Hの後継機種です。
【用途】
・汚れが激しい現場での使用に。
・近距離も遠距離も明かりが必要な現場に。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト デルタピークの型番DPX-518Hのページです。 型番DPX-518Hに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト デルタピークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト デルタピーク
充電式LEDヘッドライト 黒色
電池式LEDヘッドライト
赤色LED搭載ヘッドライト
充電式高出力COB LEDヘッドライト
充電式LEDヘッドライト グレー
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格8,559円7,685円4,773円3,145円7,615円3,536円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード495065405301249506540516984950654051674495065405198849506540530294950654052015
トラスココード697-2954660-8917660-8915651-7647697-2953645-3662
奥行(mm)44.255.951.142.833.231.8
高さ(mm)47.951.950.445.534.342
最大点灯時間(h)67067324032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました