ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

充電式高出力COB LEDヘッドライト

通常単価(税別)
7,615円
税込単価
8,377円
通常出荷日:4日目

【特長】・広範囲照射が可能です。・最大光束620ルーメンの高出力COB LEDヘッドライトです。・防汚...

詳細を確認
  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NRX-280H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NRX-280Hの仕様・寸法情報

JANコード
4950654053029
トラスココード
697-2953
奥行(mm)
33.2
高さ(mm)
34.3
最大点灯時間(h)
3
色
黒
幅(mm)
126
明るさ(lm)
620
質量(g)
203.000
材質1
ABS PC
充電時間(時間)
2.5
使用電池
専用リチウム充電池(付属)、または単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級
IP66
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NRX-280H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,615円
( 8,377円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲照射が可能です。
・最大光束620ルーメンの高出力COB LEDヘッドライトです。
・防汚カバー付属で光源部の汚れを防止できます。
・専用充電池と単3アルカリ乾電池の両方で使用可能です。
【用途】
・広範囲を強力に照らす必要がある暗所での作業。
・塗装作業などで塗料がつく可能性がある現場。
【材質】
・ABS PC

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式高出力COB LEDヘッドライトの型番NRX-280Hのページです。 型番NRX-280Hに関する仕様情報を記載しております。
充電式高出力COB LEDヘッドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式高出力COB LEDヘッドライト
充電式LEDヘッドライト 黒色
電池式LEDヘッドライト
充電式キーライト
充電式LEDヘッドライト グレー
充電式LEDセーフティバンド A02R
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格7,615円7,685円4,773円1,738円3,536円3,337円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
JANコード495065405302949506540516984950654051674-49506540520154950654052251
トラスココード697-2953660-8917660-8915-645-3662701-1545
奥行(mm)33.255.951.1-31.8170
高さ(mm)34.351.950.4-4218
最大点灯時間(h)36732-2約20(赤点灯)/約60(赤点滅)/約30(緑点灯)/約80(緑点滅)/約21(青点灯)/約90(青点滅)

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト