ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

充電式LEDセーフティバンド A02R

通常単価(税別)
3,337円
税込単価
3,671円
通常出荷日:4日目

【特長】・3色(赤、緑、青)切り替え可能セーフティバンドです。・反射板付きで視認性がアップします。・ジ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SL-A02R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SL-A02Rの仕様・寸法情報

JANコード
4950654052251
トラスココード
701-1545
奥行(mm)
170
高さ(mm)
18
最大点灯時間(h)
約20(赤点灯)/約60(赤点滅)/約30(緑点灯)/約80(緑点滅)/約21(青点灯)/約90(青点滅)
幅(mm)
28
質量(g)
34.000
充電時間(時間)
約4
使用電池
内蔵充電池
保護等級
IPX4準拠

型番リスト

表示件数
型番
SL-A02R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,337円
( 3,671円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3色(赤、緑、青)切り替え可能セーフティバンドです。
・反射板付きで視認性がアップします。
・ジョギング、ウォーキング、サイクリングで存在をアピールできます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDセーフティバンド A02Rの型番SL-A02Rのページです。 型番SL-A02Rに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDセーフティバンド A02Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDセーフティバンド A02R
充電式LEDヘッドライト 黒色
充電式キーライト
首掛け充電式LEDライト Onez OZ-R2X
電池式LEDヘッドライト
充電式高出力COB LEDヘッドライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格3,337円7,685円1,738円7,295円4,773円7,615円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
JANコード49506540522514950654051698--49506540516744950654053029
トラスココード701-1545660-8917--660-8915697-2953
奥行(mm)17055.9--51.133.2
高さ(mm)1851.9--50.434.3
最大点灯時間(h)約20(赤点灯)/約60(赤点滅)/約30(緑点灯)/約80(緑点滅)/約21(青点灯)/約90(青点滅)67--323
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました