ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

手芸用両面テープ スタイリステ

通常単価(税別)
735
税込単価
809
通常出荷日:11日目

【特長】・裾上げからコスプレまで何でもお任せ。・アイロンいらずで強力接着。・耐水性があり、洗濯OK。【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6098
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6098の仕様・寸法情報

JANコード
4901490060986
トラスココード
635-1920
質量(g)
28.000
長さ(m)
0.13
幅(mm)
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6098
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裾上げからコスプレまで何でもお任せ。
・アイロンいらずで強力接着。
・耐水性があり、洗濯OK。
【用途】
・布、不織布、フェルト、革、合皮、紙、木材、ゴム、プラスチック、発泡スチロール、ウレタンボード、ガラス、金属の接着。
・手芸小物や衣装作成、裾上げなどの補修。
・コスプレグッズの製作、各種DIY作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手芸用両面テープ スタイリステの型番6098のページです。 型番6098に関する仕様情報を記載しております。
手芸用両面テープ スタイリステのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手芸用両面テープ スタイリステ
ボンドSSテープ WF902 凹凸面用 #05624
ボンドSSテープ うす型耐熱両面テープ
アイロン接着テープ手芸・布用強力タイプ
両面テープ
両面テープ(一般用)
メーカーコニシコニシコニシnitomsエスコミスミ
通常価格7352,4996,9577122,59711,865 -
通常出荷日11日目1日目1日目5日目1日目10日目〜
JANコード490149006098649014900562484901490690091---
トラスココード635-1920855-9290361-3411---
質量(g)28.000125.000730---
長さ(m)0.13-----
幅(mm)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました