ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コンクリートブレーカー

通常単価(税別)
64,002円
税込単価
70,402円
通常出荷日:7日目

【特長】・強力で反力が少なく頑丈です。・比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CB-20D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CB-20Dの仕様・寸法情報

ストローク径(mm)
155
ピストンストローク(mm)
155
ピストン径(mm)
48
ホース取付口
1G
最高圧力(MPa)
0.5
全長(mm)
540
打撃数(bpm)
1140
空気消費量([[M3]]/min)
1.8
空圧式/油圧式
空圧式
質量(g)
23000.0
トラスココード
707-1058
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CB-20D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,002円
( 70,402円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力で反力が少なく頑丈です。
・比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています。
【用途】
・基礎などの破砕に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートブレーカーの型番CB-20Dのページです。 型番CB-20Dに関する仕様情報を記載しております。
コンクリートブレーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートブレーカー
ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー
リフォーム用工具 ラインカットV
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)
メーカー日本ニューマチック工業旭ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格64,002円10,857円12,423円42,020円11,364円35,390円
通常出荷日7日目6日目1日目9日目9日目9日目
ストローク径(mm)155-----
ピストンストローク(mm)155-----
ピストン径(mm)48-----
ホース取付口1G-----
最高圧力(MPa)0.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました