ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フリース 礼装用手袋(10双入り)【10個入り】

通常単価(税別)
22,667
税込単価
24,934
通常出荷日:5日目

【特長】・冬でも暖か、屋外の接客用手袋です・甲側にシャープに見せる3本飾りがついています・タッチパネル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MG-01-WHITE-L-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MG-01-WHITE-L-10Pの仕様・寸法情報

リストカラー
なし
JANコード
4935268309564
質量(g)
430.000
トラスココード
396-1383
材質1
本体:ナイロン
材質2
滑り止め:シリコンラバー
手のひら周り(cm)
19.2
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
9.3
サイズ
L
厚さ(mm)
2.1
すべり止め
有り
マチ
あり

型番リスト

表示件数
型番
MG-01-WHITE-L-10P
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,667
( 24,934 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬でも暖か、屋外の接客用手袋です
・甲側にシャープに見せる3本飾りがついています
・タッチパネル対応、滑り止め付き
【用途】
・接客・警備・運輸業、冠婚葬祭に
【材質】
・本体:ナイロン
・滑り止め:シリコンラバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリース 礼装用手袋(10双入り)の型番MG-01-WHITE-L-10Pのページです。 型番MG-01-WHITE-L-10Pに関する仕様情報を記載しております。
フリース 礼装用手袋(10双入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト