ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

タイトハンド【100個入り】

通常単価(税別)
690円
税込単価
759円
通常出荷日:7日目

【特長】・メタロセンを使用し、優れた強度と抜群の伸縮性があります。・手によくフィットし細かなエンボス(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MPE0270UETBS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

MPE0270UETBSの仕様・寸法情報

色
クリア
JANコード
4976366000281
トラスココード
258-0113
エンボス加工
内エンボス
厚さ(mm)
0.049
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
27.5
中指長さ(cm)
8
質量(g)
314.000
材質1
ポリエチレン
粉(あり・なし)
なし
左右の区別
左右兼用
食品衛生法
適合
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MPE0270UETBS
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタロセンを使用し、優れた強度と抜群の伸縮性があります。
・手によくフィットし細かなエンボス(凸凹)加工により優れた操作性があります。
・焼却時に有害なガスは発生しません。
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイトハンドの型番MPE0270UETBSのページです。 型番MPE0270UETBSに関する仕様情報を記載しております。
タイトハンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイトハンド
ニトリルゴム製使い捨て手袋 B0120 ニトリルスタット パウダーフリー
防じん手袋 ショート(マチなし)
ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132
ニューパームフィット手袋 B0510シリーズ
ひじピタロング手袋 M 100枚
メーカーシンガー(宇都宮製作)ショーワグローブウインセスミドリ安全コクゴ東京硝子器械
通常価格690円5,409円11,982円 -1,160円 -615円5,046円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目〜在庫品1日目〜6日目
色クリア-----
JANコード4976366000281-----
トラスココード258-0113-----
エンボス加工内エンボス-----
厚さ(mm)0.049-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました