ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

耐薬品手袋 アルファテック 87-118

通常単価(税別)
735
税込単価
809
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS T 8116適合品です・厚手の天然ゴムラテックス手袋で、化学薬品に対して優れた保護性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

87-118-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87-118-10の仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
0076490703240
トラスココード
692-5536
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
12.1
全長(cm)
32
中指長さ(cm)
8.6
質量(g)
63.000
材質1
天然ラテックスゴム
すべり止め
あり
EN ISO 374-1:2016規格
AKLNPT(TypeA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
87-118-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T 8116適合品です
・厚手の天然ゴムラテックス手袋で、化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します
・ダイヤモンド グリップ パターンで設計された耐薬品性手袋は、確実なグリップを提供します
・耐久性と耐摩耗性に優れた手袋です
【用途】
・生産ラインのサポート&メンテナンス
・原料の充填、混合
・液体や固体原料の移動や取り扱い
【材質】
・天然ラテックスゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品手袋 アルファテック 87-118の型番87-118-10のページです。 型番87-118-10に関する仕様情報を記載しております。
耐薬品手袋 アルファテック 87-118のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト