ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252【100個入り】

通常単価(税別)
2,754円~3,532円
税込単価
3,029円~3,885円
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS T 8116適合品です・黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です・金属部品などを持つ際...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
68408190
684-0819
8
7.9
4.800
1パック

100個入り

68408220
684-0822
10.2
8.5
5.700
1パック

100個入り

68408213
684-0821
11.2
8.7
6.200
1パック

100個入り

68408206
684-0820
11.9
9.1
6.700
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,532円
( 3,885円 )
1日目
2,754円
( 3,029円 )
1日目
3,532円
( 3,885円 )
1日目
3,532円
( 3,885円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T 8116適合品です
・黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です
・金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります
・非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます
【用途】
・部品の検査、選別、点検に
・自動車のアフターサービスに
・石油、液体、フィルター交換に
【材質】
・ニトリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252
ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス
ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入)
ニトリル炊事用手袋 ベルテ252 グリーン 厚手
使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)
使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)
メーカーアンセルアンセルアンセルミドリ安全東京パックトラスコ中山
通常価格2,754円-3,803円 -4,023円 -8,788円1,394円 -720円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜5日目1日目1日目
色ブラックグリーングリーン---
厚さ(mm)0.120.1980.13---
全長(cm)24.528.5----
材質1ニトリルネオプレンゴムネオプレンゴム---
すべり止めあり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト