ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

キュプラグローブ 制菌仕様(50双入)【50個入り】

通常単価(税別)
13,443
税込単価
14,787
通常出荷日:11日目

【特長】・シキボウ株式会社の制菌加工『 NOMOS 加工 』 を行ったインナーグローブです・肌に刺激の...

詳細を確認
  • 記載のサイズは静置測定です。
  • 伸縮性に富み、実際に着用する際には多様なサイズにフィットします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TMG-7001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

TMG-7001の仕様・寸法情報

リストカラー
なし
質量(g)
500.000
トラスココード
686-1331
材質1
キュプラ、ポリエステル
サイズ
フリー
生成り
タイプ
ニットインナー
ゲージ数
13G

型番リスト

表示件数
型番
TMG-7001
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,443
( 14,787 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シキボウ株式会社の制菌加工『 NOMOS 加工 』 を行ったインナーグローブです
・肌に刺激の少ない心地よい着用感と作業時の蒸れによる不快の緩和が期待できます
・『 SEK マーク 』 を取得しています
【用途】
・自動車、機械、金属鉄鋼、電子部品、化学、食品、農業、医薬品業界の手袋の下履き用として
【材質】
・キュプラ、ポリエステル

ご注意

  • 記載のサイズは静置測定です。
  • 伸縮性に富み、実際に着用する際には多様なサイズにフィットします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュプラグローブ 制菌仕様(50双入)の型番TMG-7001のページです。 型番TMG-7001に関する仕様情報を記載しております。
キュプラグローブ 制菌仕様(50双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト