17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

耐熱手袋 TMZシリーズ

通常単価(税別)
4,691円~13,245円
税込単価
5,160円~14,570円
通常出荷日:1日目

【特長】・高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

全長(cm)

質量(g)

EN388 2003規格

最小発注数量
左右兼用
4550414316694
685-4790
45
235
耐切創性レベル:5、耐突き刺し性レベル:3
1個
左右兼用
4550414316632
685-4792
26
158
-
1個
左用
4550414316649
685-4796
26
80
耐切創性レベル:5、耐突き刺し性レベル:3
1個
右用
4550414316656
685-4794
26
80
耐切創性レベル:5、耐突き刺し性レベル:3
1個
左右兼用
4550414316663
685-4791
32
171
耐切創性レベル:5、耐突き刺し性レベル:3
1個
左用
4550414316670
685-4798
32
85
耐切創性レベル:5、耐突き刺し性レベル:3
1個
右用
4550414316687
685-4795
32
85
耐切創性レベル:5、耐突き刺し性レベル:3
1個
左用
4550414316700
685-4797
45
120
耐切創性レベル:5、耐突き刺し性レベル:3
1個
右用
4550414316717
685-4793
45
120
耐切創性レベル:5、耐突き刺し性レベル:3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,245円
( 14,570円 )
1日目
8,645円
( 9,510円 )
1日目
4,865円
( 5,352円 )
1日目
4,865円
( 5,352円 )
1日目
9,860円
( 10,846円 )
1日目
5,439円
( 5,983円 )
1日目
4,691円
( 5,160円 )
1日目
7,406円
( 8,147円 )
1日目
7,406円
( 8,147円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています
・掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です
【用途】
・建設・溶接作業の高温作業現場
【材質】
・手の甲、裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿
・手のひら:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 TMZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 TMZシリーズ
耐熱手袋 (高断熱タイプ)
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)
TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ
遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)
低発塵耐熱手袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,691円-8,587円12,129円 -17,744円12,013円 -4,358円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷-耐熱・耐冷-
商品タイプアラミドアラミドその他-アラミド-
サイズフリーフリーフリーフリー--
色ブラックイエロー/オレンジシルバー生成シルバーホワイト
厚さ(mm)3.6平部:6.03.33.63.31.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト