17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

BD-510ラテックスペシャル【5個入り】

通常単価(税別)
1,1121,235
税込単価
1,2231,359
通常出荷日:5日目

【特長】・濡れても滑りにくい特殊すべり止め『サンディ加工』によりグリップ力・耐久性が向上【材質】・天然...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

最小発注数量
667-1831
4952558709309
42
18
24
8
1パック

5個入り

667-1835
4952558709408
47.000
20
24.5
8.5
1パック

5個入り

667-1832
4952558709507
50
21
25.5
8.8
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,112
( 1,223 )
5日目
1,235
( 1,359 )
5日目
1,235
( 1,359 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れても滑りにくい特殊すべり止め『サンディ加工』によりグリップ力・耐久性が向上
【材質】
・天然ゴム / (原手)ポリエステル・スパンデックス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BD-510ラテックスペシャルのレビュー
この商品のレビューはありません

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト