ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

SW-301 オイル甲メリヤスマジック付

通常単価(税別)
1,766
税込単価
1,943
通常出荷日:7日目

【材質】・牛床皮

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5325
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5325の仕様・寸法情報

トラスココード
202-9354
JANコード
4952558532501
質量(g)
130
材質1
牛床皮
厚さ(mm)
2.5
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
22
中指長さ(cm)
8.5
袖口タイプ
ゴム袖マジック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5325
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,766
( 1,943 )
7日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・牛床皮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SW-301 オイル甲メリヤスマジック付の型番5325のページです。 型番5325に関する仕様情報を記載しております。
SW-301 オイル甲メリヤスマジック付のレビュー
この商品のレビューはありません

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト