ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

化学防護手袋アルファテックソルベックス 37-145

通常単価(税別)
1,024円
税込単価
1,126円
通常出荷日:5日目

【特長】・様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです・現在ご使用されている化学物質の透過時...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4907026199069
679-4696
L
23.8
8.7
58.700
1個
4907026199076
679-4692
LL
27.0
9
62.600
1個
4907026199045
679-4693
M
22
8.4
56.800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024円
( 1,126円 )
5日目
1,024円
( 1,126円 )
5日目
1,024円
( 1,126円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです
・現在ご使用されている化学物質の透過時間をお調べします。商品データの技術資料から調査シートをダウンロードして内容をご記入の上、メーカー窓口または販売店様へお問い合わせください
・ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します
・指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します
・内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します
【用途】
・設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄に
・化学薬品の取り扱いに
・ツールや金型の交換に
・原材料の充填、混合、注入に
・液体や固体の移し替えなどに
【材質】
・ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化学防護手袋アルファテックソルベックス 37-145のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化学防護手袋アルファテックソルベックス 37-145
化学防護手袋アルファテックソルベックス 37-676
耐溶剤手袋 ネオジー U-1500
耐溶剤手袋 ネオジー U-2000
化学防護手袋(ニトリル)
化学防護手袋(ネオプレン)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)アズワンアズワン
通常価格1,024円1,033円5,026円4,556円 -735円1,118円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
色グリーングリーンホワイトホワイト--
厚さ(mm)0.280.43約1.1約1.0--
全長(cm)333333---
材質1ニトリルゴム表:ニトリルゴム表:ポリウレタン表:ポリウレタン--
すべり止めすべり止め加工すべり止め加工----
よく一緒に購入される商品

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト