ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒

通常単価(税別)
2,034
税込単価
2,237
通常出荷日:11日目

【特長】・保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZI78009B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZI78009Bの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
2.32
手のひら周り(cm)
21
ブルー
全長(cm)
26
中指長さ(cm)
8.5
EN388 2016規格
4X42D
JANコード
4573603522027
質量(g)
85.000
トラスココード
706-6637
材質1
樹脂:ニトリルゴム
材質2
主な繊維:アラミド / ガラス繊維 / アクリル / ポリウレタン
ゲージ数
10
サイズ
L
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZI78009B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,034
( 2,237 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です
・特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、-20℃の極寒環境でも硬くなることなく、スムーズに作業できます
・※サイズ:旧品番:DC-780のLLサイズに相当します
【用途】
・冷凍・冷蔵環境や冬場の機械メンテナンス作業など、耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです
【材質】
・樹脂:ニトリルゴム
・主な繊維:アラミド / ガラス繊維 / アクリル / ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒の型番ZI78009Bのページです。 型番ZI78009Bに関する仕様情報を記載しております。
耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒のレビュー
この商品のレビューはありません

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト