ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋【10個入り】

通常単価(税別)
1,736円
税込単価
1,910円
通常出荷日:4日目

【特長】・13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です・フィット感とグリップ力が抜群です【用途】・農作業、園...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
4970181136064
683-3768
470.000
M
19
22.5
7.5
1パック

10個入り

4970181136057
683-3767
390.000
S
18.4
21
7.1
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,736円
( 1,910円 )
4日目
1,736円
( 1,910円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です
・フィット感とグリップ力が抜群です
【用途】
・農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに
【材質】
・手袋:ポリエステル
・すべり止め:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋
ガッツ 運搬用手袋
背抜き PU手袋
ケミソフトストレッチ 3双組
フィンガートップ
ケミソフト クーリング
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,736円775円653円 -1,161円665円766円 -
通常出荷日4日目1日目4日目〜1日目1日目〜1日目
色ブルー黄/オレンジ白ネイビー/ブラック白ブルー
材質1手袋:ポリエステル手袋部:アクリル、ナイロン、ポリエステル手袋:ナイロン繊維部:ナイロン手袋:ナイロン繊維部:ナイロン、ポリエステル
材質2すべり止め:天然ゴムすべり止め:天然ゴムすべり止め:ポリウレタン樹脂すべり止め部:ポリウレタン(PU)すべり止め:ポリウレタンすべり止め部:ポリウレタン樹脂
ゲージ数1371313-13
リストカラーレッド-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト