ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

塩化ビニール手袋ビニスターソフト602

通常単価(税別)
729円
税込単価
802円
通常出荷日:5日目

【特長】・天然ゴム製に比べ、油や洗剤に強い塩化ビニール製の手袋です・しなやかで手にフィットします・スム...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

サイズ

最小発注数量
4907026060260
695-0686
93.000
22.9
8.1
L
1個
4907026060246
695-0685
86.000
21.1
7.6
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729円
( 802円 )
5日目
729円
( 802円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製に比べ、油や洗剤に強い塩化ビニール製の手袋です
・しなやかで手にフィットします
・スムーズな着脱が可能な裏植毛付きです
・指、手のひらにスベリ止め加工を施しています
【用途】
・工場内での軽作業に
・印刷作業、塗装に
・農業、園芸に
・掃除、洗濯、漁業などに
【材質】
・表:塩化ビニール樹脂
・裏:レーヨン、綿(植毛)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋ビニスターソフト602のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール手袋ビニスターソフト602
腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト
腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹
腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト
腕カバー付手袋 A-20
腕カバー付手袋 ジョイハンド
メーカー東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格729円2,024円 -2,554円2,433円2,546円1,220円
通常出荷日5日目1日目4日目1日目〜1日目1日目〜
色バイオレットブラウングリーンバイオレットブラウンブルー
材質1表:塩化ビニール樹脂手袋部:塩化ビニール樹脂、綿手袋部:塩化ビニール樹脂、綿手袋部:塩化ビニール樹脂、レーヨン、綿手袋部:塩化ビニール樹脂、綿メリヤス表:塩化ビニール樹脂
材質2裏:レーヨン、綿(植毛)カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂裏:綿
厚さ(mm)0.45約1.31約1.2約0.54約1.32-
全長(cm)2662.062.065.065.061.0

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト