ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

通常単価(税別)
644
税込単価
708
通常出荷日:5日目

【特長】・クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です【用途】・石...

詳細を確認
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9788
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9788の仕様・寸法情報

ミッドナイトブルー
JANコード
4904510997880
トラスココード
698-0277
サイズ
L
厚さ(mm)
約0.75
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
33
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
121.000
材質1
表:天然ゴム、クロロプレンゴム
材質2
裏:綿
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9788
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です
【用途】
・石油化学
・工場のメンテナンス作業に
【材質】
・表:天然ゴム、クロロプレンゴム
・裏:綿

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07の型番9788のページです。 型番9788に関する仕様情報を記載しております。
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07のレビュー
この商品のレビューはありません

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト