ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1

通常単価(税別)
1,435円
税込単価
1,579円
通常出荷日:5日目

【特長】・クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。・柔らかく、しっかりしたはめ心地です。【用途】・...

詳細を確認
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9776
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9776の仕様・寸法情報

色
ダークブルー
JANコード
4904510997767
トラスココード
698-0283
サイズ
L
厚さ(mm)
約0.75
手のひら周り(cm)
23.9
全長(cm)
33
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
124.000
材質1
表:クロロプレンゴム
材質2
裏:綿
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9776
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435円
( 1,579円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。
・柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
【用途】
・石油化学。
・化学肥料に。
【材質】
・表:クロロプレンゴム
・裏:綿

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1の型番9776のページです。 型番9776に関する仕様情報を記載しております。
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07
耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入
バイトン手袋 F284
耐油・耐溶剤用手袋 ベンケイ8号
耐溶剤手袋ハナローブ
メーカーダンロップダンロップ三商ハネウェルミドリ安全アズワン
通常価格1,435円1,002円3,353円20,157円9,015円4,463円 -
通常出荷日5日目5日目2日目1日目1日目1日目〜
色ダークブルーミッドナイトブルー----
JANコード49045109977674904510997880----
トラスココード698-0283698-0277----
サイズLL----
厚さ(mm)約0.75約0.75----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました