ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

天然ゴム厚手手袋スーパーロング

通常単価(税別)
1,136円
税込単価
1,250円
通常出荷日:1日目

【特長】・腕全体をカバーできる全長58cmのロングタイプです【用途】・清掃、サービス業に【材質】・天然...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NR9550PF-GP-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR9550PF-GP-Mの仕様・寸法情報

色
グリーン
JANコード
4976366005064
トラスココード
332-3781
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
20.8
全長(cm)
58.0
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
280.000
材質1
天然ゴム
食品衛生法
適合

型番リスト

表示件数
型番
NR9550PF-GP-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136円
( 1,250円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕全体をカバーできる全長58cmのロングタイプです
【用途】
・清掃、サービス業に
【材質】
・天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム厚手手袋スーパーロングの型番NR9550PF-GP-Mのページです。 型番NR9550PF-GP-Mに関する仕様情報を記載しております。
天然ゴム厚手手袋スーパーロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム厚手手袋スーパーロング
ラテックス手袋ロング
UCD 天然ゴム厚手スーパーロング L
天然ゴム厚手手袋
天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ
天然ゴム手袋 ビューティー中厚手
メーカーシンガー(宇都宮製作)シンガー(宇都宮製作)宇都宮製作トラスコ中山東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格1,136円4,812円906円865円816円 -678円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目〜
色グリーンナチュラル----
JANコード4976366005064-----
トラスココード332-3781-----
厚さ(mm)0.80.18----
手のひら周り(cm)20.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました