17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

天然ゴム グッドネ厚手

通常単価(税別)
332
税込単価
365
通常出荷日:7日目

【特長】・ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています・ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを...

詳細を確認
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

サイズ

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
ピンク
4904510997118
576-4710
M
20.2
7.6
85
1個
グリーン
4904510997132
576-4713
L
22.6
8.4
95.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
7日目
332
( 365 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています
・ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します
【用途】
・炊事
・掃除
・調理
・作業
【材質】
・天然ゴム
・綿(植毛)

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム グッドネ厚手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム グッドネ厚手
脱タンパク天然ゴム リッチネ厚手
天然ゴム手袋 デジハンドCRコートロング
脱タンパク天然ゴム リッチネ中厚手
天然ゴム手袋 デイリープリーツ
天然ゴム厚手 裏毛付
メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップ
通常価格332574409 -472426 -353
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
厚さ(mm)0.450.450.350.350.35-
全長(cm)353538333835
材質1天然ゴム天然ゴム、綿(植毛)表:天然ゴム、クロロプレンゴム天然ゴム、綿(植毛)表:天然ゴム、クロロプレンゴム表:天然ゴム
材質2綿(植毛)綿(植毛)裏:綿-裏:綿裏:綿(植毛)
すべり止め---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト