ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

耐熱・耐切創手袋マックパワー300ロングタイプ

通常単価(税別)
13,883円
税込単価
15,271円
通常出荷日:7日目

【特長】・独自の4層構造によるソフトな操作性を可能にしました【材質】・甲:アラミド繊維

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MZ637BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MZ637BKの仕様・寸法情報

JANコード
4560430764263
トラスココード
683-1962
質量(g)
156.000
材質1
甲:アラミド繊維
手のひら周り(cm)
27
全長(cm)
32
中指長さ(cm)
8.5
厚さ(mm)
4.3
色
オレンジ
サイズ
フリー

型番リスト

表示件数
型番
MZ637BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,883円
( 15,271円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の4層構造によるソフトな操作性を可能にしました
【材質】
・甲:アラミド繊維

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐切創手袋マックパワー300ロングタイプの型番MZ637BKのページです。 型番MZ637BKに関する仕様情報を記載しております。
耐熱・耐切創手袋マックパワー300ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱・耐切創手袋マックパワー300ロングタイプ
耐熱・耐切創手袋マックパワー300標準タイプ
耐熱耐切創腕カバー(編物)
マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680
耐熱・耐切創手袋 マックパワー300
耐熱手袋 マックパワー300
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格13,883円12,587円8,004円4,959円7,365円6,108円 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目7日目1日目〜
JANコード45604307642634560430764232----
トラスココード683-1962683-1961----
質量(g)156.000140--70.000-
材質1甲:アラミド繊維甲:アラミド繊維--甲:アラミド繊維表:ケブラー[[R下]]繊維
手のひら周り(cm)2727--2727
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました