ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ハンドル DIG-9用

通常単価(税別)
55,253円
税込単価
60,778円
通常出荷日:9日目

日本ニューマチック工業社のコンクリートブレーカー ハンドル DIG-9用 シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

17508790
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

17508790の仕様・寸法情報

トラスココード
552-7229
-
-

型番リスト

表示件数
型番
17508790
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,253円
( 60,778円 )
9日目

詳細情報

基本情報

日本ニューマチック工業社のコンクリートブレーカー ハンドル DIG-9用 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル DIG-9用の型番17508790のページです。 型番17508790に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル DIG-9用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル DIG-9用
コンクリートブレーカー 30475
コンクリートブレーカー 70664
防音カバー コンクリートブレーカTCB-200用
フレキシブルバイブレータ軽便ベビーフレキ
36Vコードレスコンクリートバイブレータ MV電池搭載品
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業東空販売エクセンHiKOKI(旧日立工機)
通常価格55,253円72,800円98,622円15,217円86,011円 -89,040円
通常出荷日9日目7日目7日目11日目1日目7日目
トラスココード552-7229207-9145424-9430---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました