ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハンドルCP

通常単価(税別)
41,493円~48,172円
税込単価
45,642円~52,989円
通常出荷日:5日目

日本ニューマチック工業社のコンクリートブレーカー ハンドルCP シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
565-3697
1個
565-3661
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,172円
( 52,989円 )
5日目
41,493円
( 45,642円 )
5日目

詳細情報

基本情報

日本ニューマチック工業社のコンクリートブレーカー ハンドルCP シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドルCPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドルCP
防音カバー コンクリートブレーカTCB-200用
フレキシブルバイブレータ軽便ベビーフレキ
コンクリートブレーカー 30475
コンクリートブレーカー 70664
36Vコードレスコンクリートバイブレータ MV電池搭載品
メーカー日本ニューマチック工業東空販売エクセン日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業HiKOKI(旧日立工機)
通常価格41,493円-15,217円86,011円 -72,800円98,622円89,040円
通常出荷日5日目11日目1日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト