ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コンクリートブレーカー 70664

通常単価(税別)
80,800
税込単価
88,880
通常出荷日:7日目

【特長】・強力で反力が少なく頑丈です・比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています【...

詳細を確認
  • 先端工具は別売です。
  • チゼルの前方に人がいないことを確認してから作業をしてください。
  • 空打撃をしないでください。
  • チゼルの前方に人がいないことを確認してから作業をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

NCB-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NCB-30の仕様・寸法情報

トラスココード
424-9430
質量(g)
29000.0
ピストンストローク(mm)
165
ピストン径(mm)
45
全長(mm)
595
空気消費量([[M3]]/min)
1.4

型番リスト

表示件数
型番
NCB-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,800
( 88,880 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力で反力が少なく頑丈です
・比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています
【用途】
・コンクリート道路、建造物、基礎などの破砕

ご注意

  • 先端工具は別売です。
  • チゼルの前方に人がいないことを確認してから作業をしてください。
  • 空打撃をしないでください。
  • チゼルの前方に人がいないことを確認してから作業をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートブレーカー 70664の型番NCB-30のページです。 型番NCB-30に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートブレーカー 70664のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートブレーカー 70664
コンクリートブレーカー 30475
フレキシブルバイブレータ軽便ベビーフレキ
36Vコードレスコンクリートバイブレータ MV電池搭載品
フレキシブルバイブレーター"軽便バイブレーター"
充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業エクセンHiKOKI(旧日立工機)三笠産業マキタ
通常価格80,80064,59166,489 -77,16567,000 -26,751 -
通常出荷日7日目7日目1日目7日目9日目3日目〜
トラスココード424-9430207-9145----
質量(g)29000.020000.0----
ピストンストローク(mm)165150----
ピストン径(mm)4538----
全長(mm)595555----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト