ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コンクリートブレーカー 30475

通常単価(税別)
64,591
税込単価
71,050
通常出荷日:7日目

【特長】・強力で反力が少なく頑丈です・比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NCB-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NCB-20の仕様・寸法情報

トラスココード
207-9145
質量(g)
20000.0
ピストンストローク(mm)
150
ピストン径(mm)
38
全長(mm)
555
空気消費量([[M3]]/min)
1.2

型番リスト

表示件数
型番
NCB-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,591
( 71,050 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力で反力が少なく頑丈です
・比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています
【用途】
・基礎などの破砕に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートブレーカー 30475の型番NCB-20のページです。 型番NCB-20に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートブレーカー 30475のレビュー
この商品のレビューはありません

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト