ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

左右運動ヤスリ ラブロン

通常単価(税別)
102,714円
税込単価
112,985円
通常出荷日:11日目

【特長】・左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します・コーナー部(突き当て部分)や平面研磨にも効果的...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M213LRV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M213LRVの仕様・寸法情報

外径(mm)
33
最大トルク(cN・m)
6.9
出力電圧(V)
DC3~30
振動数(回/分)
800~8000
振幅(mm)
0~1.6
全長(mm)
187
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
800~8000
JANコード
4544129872637
質量(g)
307.000
トラスココード
695-7861

型番リスト

表示件数
型番
M213LRV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,714円
( 112,985円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します
・コーナー部(突き当て部分)や平面研磨にも効果的です
・ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブの研磨などに特に効果を発揮します
・振幅ストローク調整が自在に可能(0~1.6mm)
【用途】
・研磨・付着物除去

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

左右運動ヤスリ ラブロンの型番M213LRVのページです。 型番M213LRVに関する仕様情報を記載しております。
左右運動ヤスリ ラブロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
左右運動ヤスリ ラブロン
ラプリング
エアーエングレーバーペン(彫刻ペン)
54,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石
プレストII プレスト ハンドピース
メーカーミニターベッセルエスコエスコナカニシナカニシ
通常価格102,714円6,349円13,414円37,639円4,065円 -61,334円
通常出荷日11日目4日目1日目2日目1日目〜19日目
外径(mm)33-----
最大トルク(cN・m)6.9-----
出力電圧(V)DC3~30-----
振動数(回/分)800~8000-----
振幅(mm)0~1.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました